- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Dispozitive compacte RFID cu interfață CANopen pentru aplicații mobile
- DTM435
Cap de citire/scriere RFID cu interfata CAN si protocol CANopen
DTM435
DTMHF INRWCOUS03
Cap de citire/scriere RFID cu interfata CAN si protocol CANopen
DTM435
DTMHF INRWCOUS03
- Cap de citire/scriere RFID HF pentru montare incastrabila
- Unitate multifuncțională: Antenă, interfață de evaluare și interfață CANopen
- Destinat utilizării în echipamente mobile
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare și rezistență la șocuri mari și vibrații
Aplicatie
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; Brazil | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 200 | |||
---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 100 | |||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Protocol | CANopen |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 475 |
Date mecanice
Greutate [g] | 175,15 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; strat protector: PPS; Indicator LED: PEI |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |