- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Dispozitive compacte RFID cu interfață CANopen pentru aplicații mobile
- DTM428
RFID unitate scriere/citire cu CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
RFID unitate scriere/citire cu CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Aplicatie
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Protocol | CANopen |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 506 |
Date mecanice
Greutate [g] | 120,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4301 / 304); strat protector: PPS; cablu stecher: PUR |
Moment de strângere [Nm] | < 25 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 0,8 m |