cap de citire/scriere RFID HF
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
cap de citire/scriere RFID HF
DTI516
DTRHF KQRWIOUS03
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Capul de citire/scriere RFID HF in design plat pentru aplicatii cu spatiu de montare limitat
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Potrivit pentru utilizarea cu adaptoare de antena RFID pentru cresterea domeniului
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | EU/RED; Japonia; Australia; China; Taiwan; India; Singapore; SUA; Canada; Malaezia; Brazil; Mexic; Noua Zeelandă; Coreea de Sud; Vietnam | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 160 | |||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 88,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPU; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Cablu
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|