cap de citire/scriere RFID HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
cap de citire/scriere RFID HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil, pentru aplicații pe tehnologii de montare, alimentare și manevrare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Cap de citire/scriere RFID HF pentru montare ne-incastrabila
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; China; Singapore; Japonia; Taiwan; India | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 175,8 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: inox (1.4301 / 304); strat protector: PPS |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|