RFID unitate de evaluare UHF
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
RFID unitate de evaluare UHF
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
Aplicatie
Aprobare radio pentru | EU/RED; India | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 700 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Conexiuniile antenei | 4; (TNC invers) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Puterea de transmisie ERP [mW] | 2000; (se poate parametriza în etape: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedanta [Ω] | 50 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 4 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500; (max.) |
Raza de detectie
Prag RSSI | ajustabil din software |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | EtherNet/IP |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Protocol | TCP/IP |
---|---|
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Aprobare Radio | EN 302 208 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 3354 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 300 x 300 x 71 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Acoperire de protecţie: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Legătură cu ştecher: alama / plastic |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Semnal acustic | sirena |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Ethernet
LAN | Conector: 1 x M12; codificare: X |
---|
Conectare electrică - intrări / ieșiri
GPIO | Conector: 1 x M12 |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Power Supply | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|