RFID unitate de evaluare LF/HF
DTE102
DTELF/HFABRWEIUS00
RFID unitate de evaluare LF/HF
DTE102
DTELF/HFABRWEIUS00
- Unitate de evaluare RFID cu EtherNet/IP
- Cu patru canale pentru conectarea antenelor RFID sau intrărilor/ieșirilor digitale
- Conectarea antenelor cu cabluri de conexiune ifm standard
- Server web Ethernet TCP/IP optimizat pentru configurarea, diagnosticarea si monitorizarea dispozitivelor
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Aplicatie | pentru până la 4 capete de citire/scriere de tip ANT41x/ANT51x |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 3000 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
Protocol | EtherNet/IP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 108,28 |
Date mecanice
Greutate [g] | 388 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materiale | partea superioara: PA Grivory GV5H portocaliu; partea superioara: TPE; Partea inferioară: GD-AlSi12 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conectarea la proces
IO 1...4 | Conector: 4 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - Ethernet
Port 1/2 | Conector: 2 x M12; codificare: D |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare
AUX | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|