- Produse
- Comunicatie industriala
- Sisteme si senzori cu interafata AS-i
- Unitate de citire/scriere RFID
- DTA101
Unitate de citire RFID cu interfata AS-i
DTA101
DTSLF AAROASUS01
Unitate de citire RFID cu interfata AS-i
DTA101
DTSLF AAROASUS01
- Identificarea fiabilă a suporturilor pieselor în transportoarele de rutare
- Citire fără contact a dispozitivelor de recepție-transmisie automată RFID (etichete de identificare)
- Compact și necostisitor: Antenă și evaluare într-o singură carcasă
- Cu interfață AS-i
- Pentru utilizare în linii de producție controlul fluxului de materiale
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; China | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
Iesiri
Model electric | AS-i |
---|
Raza de detectie
Viteza de trecere [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta citire/citire unitate frontala | 200 | |||||||||
Distanta citire/citire unitate laterala | 200 | |||||||||
Nota privind distanta de citire/citire |
|
|||||||||
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 400 | |||||||||
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 400 | |||||||||
Nota privind distanta de scriere/citire |
|
|||||||||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | AS-i |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 422 |
Clasificare AS-i
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Cod ID AS-i [hex] | 3 |
Certificat AS-i | 71502 |
Date mecanice
Greutate [g] | 103,2 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 55 x 24 x 41 |
Materiale | PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|