Sistem de evaluare si afisare a semnalelor analogice
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
Sistem de evaluare si afisare a semnalelor analogice
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
- Pentru monitorizarea fiabilă a valorii limită a senzorilor analogici
- Afișaj LED foarte lizibil cu funcție de schimbare de culoare roșu/verde
- design compact cu grad de protecție ridicat pentru utilizare în medii umede
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
- Conversie fiabilă a semnalului valorilor analogice măsurate în IO-Link
Aplicatie
Aplicatie | Monitorizarea descentralizată, preprocesarea și conversia semnalelor analogice; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | 30...900 |
Curent total Max. [A] | 0,8 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Alimentarea senzori intrari | din tensiunea de operare |
---|---|
Numar de intrari analogice | 1 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 10...30 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 50 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Precizia / Devieri
Precizia | 0,75; (% din valoarea finala a domeniului de masura Intrare analogică) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor |
Mod SIO | da |
Tip port master necesar | A |
Date de proces analogice | 1 |
Date de proces binare | 1 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C); fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 370 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 78,5 |
---|---|
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] | 27 |
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiale | Capsula: PA |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM |