adaptor de releu
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
adaptor de releu
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Design compact cu grad de protecție ridicat în aplicații igienice
- Tehnologie fiabilă de conectare M12
- Versiunea cu 2 canale
- Relee semiconductoare fără uzură și fără ricoșeu
- Separare electrică între intrare și ieșire
Caracteristicile produsului
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 23 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 10 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Iesiri
Domeniu tensiune DC [V] | 0...32; (conform SELV/PELV) | |
---|---|---|
Domeniu tensiune AC [V] | 0...20; ((în medii umede: 0...16 V); conform SELV/PELV) | |
Functii de iesire | normal deschis | |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (Conector mama Pin 1: 2000 mA) | |
Numar de iesiri pe releu | 2 | |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 1 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | |||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) | |||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |||
Protectie | IP 67; IP 69K | |||
Grad de contaminare | 2; (înainte de instalare și atunci când dispozitivul este înlocuit) |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 942 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 75,1 |
---|---|
Greutate (fără accesorii și fără ambalaj) [g] | 35 |
Dimensiuni [mm] | 63 x 30 x 23 |
Materiale | Capsula: PA; Manson filetat: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanşare: FKM |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Etanşare: FKM |