convertor IO-Link 0...10 V
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
convertor IO-Link 0...10 V
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 380 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|
Intrări
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 2 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...10 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
Mod SIO | nu | ||||||
Tip port master necesar | A/B | ||||||
Date de proces analogice | 2 | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,3 |
---|
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,6 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | |||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (descrestre liniar pana la 50 % (40 °C) fara condensare) | |||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |||
Protectie | IP 67 | |||
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 504 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 92 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |