Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | evaluarea miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) | ||||
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 | ||||
Setari de fabrica |
|
||||
Protecţie la scurtcircuit | da | ||||
Protectie suprasarcina | da |
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Semnal de ieşire | semnal puls; semnal de comutare; (parametrizabile) |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 500 |
Ieşire impuls | evaluarea externă a impulsurilor de amortizare |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|
Domeniu de masura [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Domeniu reglare [Imp/min] | 3...24000 |
Principiu de masură | inductiv |
Factor de corectie | Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Histerezis [% din Sp] | 10...30 |
Repetabilitate IO-Link [%] | 1; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Derivatii temperatura | ± 10 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Intarziere de pornire [s] | 0...15; (In pasi de: 1 s; Mod implicit: 10 s) |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 60000 |
Intarziere de pornire [s] | 0...30; (In pasi de: 100 ms; Mod implicit: 10 s) |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,7 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | contor de cicluri de comutare; contor ore de funcționare; temperatură internă; marcaj specific aplicației | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 467 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 52,7 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: PBT; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 35 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|