modul de alimentare pentru potențial de masă
DF3100
Supply Module GND/1x 10mm2
modul de alimentare pentru potențial de masă
DF3100
Supply Module GND/1x 10mm2
Aplicatie
Execuţie | modul alimentare GND (1 x 10 mm²) |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Clasa de protectie | III |
Curent sarcina Max. [A] | 40 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20; (frontal) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 48,6 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Instrucţiuni montare | Module înşirabile |
Dimensiuni [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Conectare electrică
Racord | Cleme Push-In: |
---|