Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit
DF1100
Fuse/Standard/24VDC/Module
Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit
DF1100
Fuse/Standard/24VDC/Module
- Pentru alimentarea modulelor de protecție a circuitului electronic
- Pentru monitorizarea permanentă a circuitului secundar de 24 V
- Dezactivare fiabilă în cazul unei erori
- Protecție modulară și selectivă a echipamentului sau instalației
- Instalare adiacentă simplă datorită mecanismului cu clapă
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | conform SELV/PELV |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Tensiune de intrare DC [V] | 19,2...30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC) [ms] | 10 |
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC) [A] | 40 |
Curent de circuit inchis [mA] | 10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20; (frontal) |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 67 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Conectare electrică
Racord | Cleme Push-In: |
---|