- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Module I/O
- Dispozitive cu programabilitate opțională și conector M12 sau DEUTSCH
- CR2051
Module I/O pentru echipamente mobile
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
Module I/O pentru echipamente mobile
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
- Conexiune descentralizată a senzorilor și actuatorilor
- Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
- Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
- Grad ridicat de protecție pentru cerințele utilajelor industriale
- Cu multe canale de ieșire configurabile multifuncționale
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protectie la polaritate inversa | da |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 16 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 16 |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 16 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 16 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri PWM | 16 |
Numar de iesiri PWM-I | 8 |
Software / Programare
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Interfete
Numar de interfete CAN | 2 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 96 |
Date mecanice
Greutate [g] | 711 |
---|---|
Tip montare | montaj prin insurubare |
Dimensiuni [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiale | PA fibra de sticla armata |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Alimentare / Interfaţă CAN 2
X1 | Conector: 1 x Conector AMP |
---|
Conectare electrică - Iesiri
Con. 1...8 | Conector: 8 x conector DEUTSCH |
---|
Conectare electrică - Interfaţă CAN 1
CAN IN | Conector: 2 x conector DEUTSCH |
---|