• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Sisteme pentru utilaje mobile
  3. Unitati de operare si monitorizare
  4. HMI robuste cu procesoare singlecore 64 bit
  5. CR1202

Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile

CR1202

ecomatDisplay/12"/8:3

Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile

CR1202

ecomatDisplay/12"/8:3

  • HMI performante și robuste cu arhitectură modernă de 64 bit
  • Interfață USB performantă pentru înregistrarea datelor și asistență pentru camere analogice și camere Ethernet
  • Interfețe CAN și Ethernet de înaltă performanță pentru diverse sarcini de comunicare
  • Liber programabil conform IEC 61131 3 cu CODESYS_3_5
  • ce
  • ukca
  • e1r
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 8...32 DC
Tensiunea nominala DC [V] 12 / 24
Consum de energie [mA] < 1208; (24 V DC; cu iesiri de comutare: < 5000 mA)
Consum de energie [W] 29
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări
Numar de intrari digitale 2
Numarul de intrari video 2; (analog)
Intrare video PAL, NTSC
Iesiri
Numar de iesiri digitale 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 2500
Ieșire audio Stereo Line-Out
Software / Programare
Optiuni de parametrizare CODESYS 3.5
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 da
Sistem de operare Embedded Linux 4.14
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; CAN; USB
Numar de interfete CAN 4
Numar de interfete Ethernet 1
Numar de interfete USB 1
Numar de intrari video(CVBS) 2
CAN
Rata de transmisie 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocol CANopen; SAE J1939; protocol liber
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interfață CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
Transmisie standard 10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie 100 MBit/s
Protocol TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Indicație privind interfețele
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
Rata de transmisie < 480 MBit/s
Versiune 2.0
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...65
Nota cu privire la temperatura ambientala
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Temperatura depozitare [°C] -35...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 3000
Protectie IP 65; IP 67; (pentru conectorii introduși cu nuclee etanșate individual și conectori M12 introduși sau capace de etanșare: IP 67)
Grad de contaminare 2
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
UN/ECE-R10 Emisii zgomot şi rezistenţă la zgomot: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 Impuls 1 grad severitate 4 / Stare funcțională C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2a grad severitate 4 / Stare funcțională A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 2b grad severitate 4 / Stare funcțională C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3a grad severitate 4 / Stare funcțională A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 3b grad severitate 4 / Stare funcțională A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 grad severitate 4 / Stare funcțională A (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 5 Nivel severitate 3 / Stare funcțională C (24 V)
ISO 7637-2 Impuls 4 grad severitate 4 / Stare funcțională A (12 V)
Rezistenta la socuri repetate
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 șocuri
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-30 căldură umedă: ciclică 55 ° C limita superioară de temperatură / 6 cicluri
EN 60068-2-78 căldură umedă: constantă 40 ° C 93 % rH / perioadă de testare 21 zile
Rezistenţă la vibraţii
ISO 16750-3 Test VII Aleatoriu, locul de montare caroserie auto
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cicluri/axa, sinus
Test pulverizare solutie salina
EN 60068-2-52 Pulverizare sare Nivel severitate 3 / Vehicul cu motor
MTTF [ani] 41
Date mecanice
Greutate [g] 2178,5
Tip montare Asamblare/ montare
Dimensiuni [mm] 339,1 x 160,5 x 47,7
Materiale Aliminiu turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Afisaj: Sticlă anti-reflexiv și întărit
Informații privind durata de viață
Butoane: 1000000 Betätigungen
Tasta de navigatie cu functie apasare: 1000000 Betätigungen
Durata de viață a LED-ului de afișare: > 70000 h
Afisaj / elemente de operare
Display
LED pentru status 1 LED, RGB
Rezolutia de afisare 1280 x 480
Tip display Afișaj color
Dimensiunea afisajului 12,3"
Raport de aspect 8:3
Iluminarea fundalului afisajului LED
Profunzime culoare 24 Bit
Luminozitate [cd/m²] < 1000; (reglabil: 0...100 %; In pasi de: 1 %)
Raport de contrast 1000:1
Hardware
Procesor ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz
Memorie de lucru 1 GByte RAM
Memorie pentru cantități mari de date 4 GByte Flash
Memorie date
Ceas timp autentic da; UTC, alimentat prin baterie
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.