- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Unitati de operare si monitorizare
- HMI robuste pentru aplicații de bază
- CR0451
Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile
CR0451
R360/BasicDisplay
Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile
CR0451
R360/BasicDisplay
- HMI robuste cu montaj simplu și rapid
- Optimizat pentru soluții de sistem eficiente din punct de vedere al costurilor
- Interfețe CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
- Manevrare facilă cu ajutorul tastelor de funcționare cu iluminare de fundal și feedback tactil
- Liber programabil conform IEC 61131 3 cu CODESYS_2_3
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Software / Programare
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Interfete
Numar de interfete CAN | 1 |
---|
Teste / certificari
MTTF [ani] | 232 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 165 |
---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare |
Dimensiuni [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 320 x 240 | ||||
Tip display | Afișaj color | ||||
Dimensiunea afisajului | 2,8" | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |