- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene RFID pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT910
RFID UHF antena
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
RFID UHF antena
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
- Pentru identificarea sigura a tag-urilorr UHF ID in productie
- Carcasă compactă pentru utilizare în câmpul apropiat
- Selectivitate ridicata a tag-urilor ID RFID UHF de apropiere
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 902...928 (FCC) |
---|---|
Conexiuniile antenei | 1; (Mufa TNC) |
Antenna gain [dB] | -15 |
Impedanta [Ω] | 50 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 210,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 63 x 28 x 90 |
Materiale | Capsula: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|