- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene RFID pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT860
RFID UHF antena
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
RFID UHF antena
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Conexiuniile antenei | 1; (Mufa TNC) |
Polarizare | circular |
Puterea de transmisie ERP [mW] | 1995 |
Antenna gain [dB] | 8,5 |
Impedanta [Ω] | 50 |
Raza de detectie
Unghi de apertura [°] | 65 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 2395,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Acoperire de protecţie: Material plastic; |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|