- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene RFID pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT820
RFID UHF antena
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
RFID UHF antena
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare UHF în producție și logistică
- Carcasă compactă pentru utilizare în câmpul apropiat și îndepărtat
- Raze de citire de până la 2 metri
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...870 |
---|---|
Conexiuniile antenei | 1; (Mufa TNC) |
Antenna gain [dB] | 2,5 |
Impedanta [Ω] | 50 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 515 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiale | Capsula: Material plastic; Mufa TNC: Alamă / PTFE |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|