- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT600
cap de citire/scriere RFID HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
cap de citire/scriere RFID HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | EU/RED; Japonia; Australia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; Malaezia; Brazil; Canada; Mexic; Noua Zeelandă; Coreea de Sud; SUA; Vietnam | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC; (alimentati doar prin intermediul unitatii de evaluare DTE10x) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
Raza de detectie
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 600 | ||||||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | DATA / DTE10x |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 450 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|