- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT516
cap de citire/scriere RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
cap de citire/scriere RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Capul de citire/scriere RFID HF in design plat pentru aplicatii cu spatiu de montare limitat
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Potrivit pentru utilizarea cu adaptoare de antena RFID pentru cresterea domeniului
- Pentru conectarea la unitatile de evaluare RFID LF / HF utilizand conexiunea M12 incercata si testata
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | EU/RED; Japonia; Australia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; SUA; Canada; Malaezia; Brazil; Mexic; Vietnam | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 160 | |||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | DATA / DTE10x |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 457,9 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 90 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|