cap de citire/scriere RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
cap de citire/scriere RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Carcasă robustă pentru aplicații pe tehnologii de montare, alimentare și manevrare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Distanță mare de scriere/citire
- Suprafața activă se poate monta în cinci direcții
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; China; Taiwan; India; Coreea de Sud; Singapore; Malaezia; Regatul Unit; Noua Zeelandă | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
Raza de detectie
Viteza de trecere [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 400 | |||||||||
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 400 | |||||||||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | DATA / DTE10x |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 536 |
Date mecanice
Greutate [g] | 185 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Suprafata activa de sesizare | 5 pozitii selectabile |
Dimensiuni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiale | Capsula: PA; Parți metalice: Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12, rotabil, blocabil; codificare: A |
---|