- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Antene pentru conectarea la unitățile de evaluare
- ANT410
cap de citire/scriere RFID HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
cap de citire/scriere RFID HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil, pentru aplicații pe tehnologii de montare, alimentare și manevrare
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Cap de citire/scriere RFID HF pentru montare incastrabila
- Pentru conectarea la unitatile de evaluare RFID LF / HF utilizand conexiunea M12 incercata si testata
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC; (alimentati doar prin intermediul unitatii de evaluare DTE10x (conform EN60950-1)) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Raza de detectie
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 20 | ||||||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | DATA / DTE10x |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 610,46 |
Date mecanice
Greutate [g] | 83,75 |
---|---|
Carcasa | cilindric |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; strat protector: PPS |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|