modul de intrare/ieșire IO-Link
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
modul de intrare/ieșire IO-Link
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 1100; (US) |
Clasa de protectie | III |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 16; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16; Numar de intrari analogice: 8; Numar de iesiri digitale: 16 |
Intrări
Numar de intrari digitale | 16; (configurabil) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (Tip 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentarea senzori intrari | US |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 2...15 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...28 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Numar de intrari analogice | 8; (configurabil intrare curent/tensiune) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...10 |
Rezolutia intrarii analogice | 16 Bit |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 16; (configurabil) |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000 |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 1 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | US |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Mod SIO | nu | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4 | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 482,29 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Moment de strângere [Nm] | < 0,8 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - intrări / ieșiri
X1.0...X1.7 | Conector: 8 x M12; codificare: A; Etanşare: EPDM |
---|