IO-Link master cu interfata EtherNet/IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
IO-Link master cu interfata EtherNet/IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- Separarea dintre reteaua de automatizare si reteaua IT
- Transmiterea fiabilă a datelor echipamentului, parametrilor de proces și datelor de diagnosticare la controller
- Cu interfață EtherNet/IP și interfață separată MQTT JSON
- Dimensiune redusă, necesitând un spațiu foarte mic pentru montarea panoului de control
- Pentru conectarea a până la opt dispozitive IO-Link
Articole alternative: AL1921 Comparație produse: AL1920 / AL1921 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Aplicatie | Module de intrare/iesire destinate utilizarii in panoul de comanda |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 300...3900; (US) |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
---|
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 16; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8; Numar de iesiri digitale: 8 |
Intrări
Numar de intrari digitale | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 300 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Indicație privind interfețele |
|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | MQTT JSON | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Indicație privind interfețele |
|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 8 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 78 |
Date mecanice
Greutate [g] | 319,2 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |