- Produse
- Comunicatie industriala
- Componente Fieldbus
- IO-Link - Masters pentru aplicatii de teren in automatizarea fabricii
- AL1420
IO-Link master cu interfata EtherNet/IP
AL1420
IO-Link Master PFL EIP 4P IP67
IO-Link master cu interfata EtherNet/IP
AL1420
IO-Link Master PFL EIP 4P IP67
- Alimentare cu tensiune Daisy-Chain cu tehnologie de conectare M12 standardizată și codificată L
- Limitare reglabilă a curentului per port pentru o funcționare sigură
- Măsurarea tensiunii și curentului per port pentru monitorizarea energiei
- Conectarea actuatorilor până la 2 A este posibilă
- Master IO-Link proiectat conform specificațiilor AIDA ale producătorilor de automobile
Aplicatie
Aplicatie | Module E/A pentru aplicaţii în câmp |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 300...3900; (US) |
Clasa de protectie | III |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (UA) |
Curent total Max. [A] | 8 |
---|---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 2; (reglabil: 0...2; Setari de fabrica: 2) |
Curent total Max. [A] | 3,6 |
---|---|
Evaluarea curenta pe port [A] | 2; (reglabil: 0...2; Setari de fabrica: 0,45) |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 8; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 8 |
Intrări
Numar de intrari digitale | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Testat pentru scurtcircuit | da |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000 |
---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | EtherNet/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
||||
Indicație privind interfețele |
|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa B | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 60 |
Date mecanice
Greutate [g] | 307,9 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |