You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Comunicatie industriala
  3. Componente Fieldbus
  4. IO-Link - Masters pentru aplicatii de teren in industria alimentara
  5. AL1403

IO-Link master cu interfata PROFINET

AL1403

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

IO-Link master cu interfata PROFINET

AL1403

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

  • Alimentare cu tensiune Daisy-Chain cu tehnologie de conectare M12 standardizată și codificată L
  • Limitare reglabilă a curentului per port pentru o funcționare sigură
  • Măsurarea tensiunii și curentului per port pentru monitorizarea energiei
  • Conectarea actuatorilor până la 2 A este posibilă
  • Pentru conectarea a până la opt dispozitive IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Aplicatie
Aplicatie Domeniul igienei; Module E/A pentru aplicaţii în câmp
Daisy-chain function tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...28 DC; (US ; conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA] 300...3900; (US)
Clasa de protectie III
Aimentare suplimentara de tensiune [V] 20...30 DC; (UA)
Actuatorul furnizeaza UA
Curent total Max. [A] 8
Evaluarea curenta pe port [A] 2; (reglabil: 0...2; Setari de fabrica: 2)
Senzorul furnizeaza US
Curent total Max. [A] 3,6
Evaluarea curenta pe port [A] 2; (reglabil: 0...2; Setari de fabrica: 0,45)
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri 16; (configurabil)
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 12; Numar de iesiri digitale: 12
Intrări
Numar de intrari digitale 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Nivel de comutare HIGH [V] 11...30
Nivel de comutare LOW [V] 0...5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit da
Iesiri
Numar de iesiri digitale 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Testat pentru scurtcircuit da
Actuatorul furnizeaza UA
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 2000
Senzorul furnizeaza US
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 2000
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Transmisie standard 100Base-TX
Rata de transmisie 100 MBit/s
Protocol PROFINET
Setari din fabricatie
IP-adresă: 0.0.0.0
Mască subreţea: 0.0.0.0
Poartă IP-adresă: 0.0.0.0
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Indicație privind interfețele
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Redundanță S2
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
topologii de retea suportate: linie
inel
IO-Link Master
Tip transfer COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Numarul de porturi clasa A 4
Numarul de porturi clasa B 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K)
Tip de protecție (NEMA 250) 6P
Grad de contaminare 2
Medii chimice
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [ani] 43
Date mecanice
Greutate [g] 434,8
Materiale Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare EPDM
Accesorii
Articole livrate
Capac acoperire: 1 x M12, Oţel inox, E12542
Observaţii
Observaţii
Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Conectarea la proces
IO-Link Port Class B X1...X4 Conector: M12; codificare: A; Etanşare: EPDM
Conectare electrică - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Conector: M12; codificare: D; Etanşare: EPDM
Conectare electrică - tensiune de alimentare IN
XD1 Conector: M12; codificare: L
Conectare electrică - tensiune de alimentare OUT
XD2 Conector: M12; codificare: L; Etanşare: EPDM