- Produse
- IIoT Soluții
- Hardware IIoT
- io-key
- AIK050
portal IoT fără fir
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
Aplicatie
Aplicatie | Înregistrarea datelor de la senzori și transmiterea semnalului la cloud-ul ifm | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; Africa de Sud | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 2000 |
Consum de energie [W] | 8,6 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,5; (port IO-Link) |
Antenna gain [dB] | 3 |
---|
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | afișare tablou de bord cu funcții de alarmă prin e-mail sau mesaj text |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link; Rețele mobile; Bluetooth |
---|
Transmisie standard | BLE 5.0 | |
---|---|---|
Bandă de frecvență | 2402...2480 MHz | |
Putere de transmisie [mW] | 2,51 | |
Tipul de uzura | interfață de asistență | |
Indicație privind interfețele |
|
Numar porturi | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Transmisie standard | NarrowBand-IoT; 2G-Quadband GSM; LTE Cat-M1 |
---|---|
Bandă de frecvență | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...60 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 3000 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Aprobare Radio | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Date mecanice
Greutate [g] | 152,6 |
---|---|
Materiale | Capsula: ABS |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - IO-Link
IO-Link Port 1 | Conector: 2 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Power | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|