• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. IIoT Soluții
  3. Hardware IIoT
  4. io-key
  5. AIK001

portal IoT fără fir

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

portal IoT fără fir

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

  • Gata configurat, nu necesită cartelă SIM
  • Tablou de bord web pentru vizualizarea și analiza datelor de cloud
  • E-mail sau SMS la depășirea valorilor-limită
  • Trimite datele de senzor IO-Link direct prin rețeaua de telefonie mobilă către cloud
  • Pot fi conectați doi senzori IO-Link
  • ce
Aplicatie
Aplicatie Portal IoT fără fir cu transmise date pe bandă îngustă IoT; Înregistrarea datelor de la senzori și transmiterea semnalului la cloud-ul ifm
Aprobare radio pentru EU/RED
Notă privind omologarea radio
Lista țărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] < 1000
Consum de energie [W] 8,6
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Frecvenţă de lucru [MHz] NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; Cartelă SIM fixat ferm
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numar de iesiri digitale 2
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100
Software / Programare
Optiuni de parametrizare afișare tablou de bord cu funcții de alarmă prin e-mail sau mesaj text
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link; Rețele mobile; Bluetooth
Bluetooth
Transmisie standard BTLE
Bandă de frecvență 2,4 GHz
Tipul de uzura interfață de asistență
IO-Link
Numar porturi 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.1
Tip transfer COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Rețele mobile
Transmisie standard NarrowBand-IoT; 2G-Quadband GSM
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -40...60
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] 3000
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27
Aprobare Radio EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Date mecanice
Greutate [g] 121
Materiale Capsula: ABS
Afisaj / elemente de operare
Display
tensiune de alimentare 1 x LED, verde
comunicatie 1 x LED
port IO-Link 2 x LED
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - IO-Link
IO-Link Port 1 Conector: 2 x M12; codificare: A
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Power Conector: 1 x M12; codificare: A