- Produse
- Comunicatie industriala
- AS-Interfete de alimentare si monitoare
- Surse de alimentare AS-i
- AC1256
Sursa de alimentare AS-i
AC1256
PSU-1AC/ASi-2,8A
Sursa de alimentare AS-i
AC1256
PSU-1AC/ASi-2,8A
- Alimentare tensiune fiabilă pentru module, senzori și actuatoare
- Imunitate la zgomot puternic și rezerve suficiente de energie pentru compensarea curentului de vânt
- Decuplarea sigură a interfețelor de la sursa principală de energie
- Design dimensiuni economice
- Încălzire redusă a dulapului de comandă datorită înaltei eficiențe
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 47...64 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | Selectia automata a domeniului |
Tensiunea nominala AC [V] | 110 / 230 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...120 / 200...240 |
Clasa de protectie | I |
Protecţie la supratensiune | da; (< 36 V) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 900 |
Tensiune de iesire AS-i [V] | 30,5; (conform PELV; NEC Class II) |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 85 |
Factor de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Curent de iesire AS-i [A] | 2,8 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 |
Varf de curent la oprire (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 |
Limitarea socurilor de curent | da |
Eficienta (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [%] | 86,9 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Protectie externa intrari | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Conductanta termica [W/K] | 0 (60...70 °C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 98 |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 96 |
Curent de intrare (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 1,44 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,86 |
Pierdere de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [W] | 12,9 |
Pierdere de putere (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [W] | 11,6 |
Decuplarea datelor integrată | da |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Iesiri
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | curent de iesire constant |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
Clasificare AS-i
Certificat AS-i | 98701 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 625 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materiale | Tablă oţel |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | terminale cu surub: |
---|
diagrame si grafice
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|