• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor ultrassônico robusto inteiramente metálico para ambientes adversos

  • Detecção contínua e sem contato de nível e de objetos para diferentes condições ambientais
  • Resiste à fluidos agressivos
  • Grandes alcances de até 2500 mm
  • Saída do valor de medição de forma digital ou analógica

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Parametrização simples, transferência do valor de medição e diagnóstico via IO-Link

Monitoramento de nível para todas as áreas de aplicação

Seja em tanques ou silos, sejam líquidos, materiais a granel ou objetos individuais: a medição universal de nível e distância por meio de ultrassom funciona de forma confiável e precisa. Entretanto, mesmo que não haja contato direto com o fluido, vapores e fumaças agressivas podem prejudicar gravemente a função e a vida útil de um sensor. Mas isso não ocorre com o novo sensor ultrassônico inteiramente metálico da ifm. Desde a membrana até o conector, o sensor está completamente envolto em aço inoxidável resistente (V4A 316). Isto torna o sensor resistente às influências externas e aumenta a sua vida útil.

Mestre IO-Link incluído

Através do IO-Link é possível transmitir o valor da distância digitalmente ou ajustar o alcance. Graças ao feedback sobre a qualidade do eco, o alinhamento do sensor pode ser otimizado durante a instalação e a segurança funcional pode ser monitorada continuamente.

Sensores inteiramente metálicos robustos para ambientes adversos

Mesmo que não haja contato direto com o fluido, vapores e fumaças agressivas podem prejudicar gravemente a função e a vida útil de um sensor. A superfície do sensor de dispositivos padrões é desprotegida e, portanto, suscetível a fluidos tais como produtos de limpeza, de refrigeração ou lubrificantes. Os sensores ultrassônicos inteiramente metálicos são constituídos por um invólucro de aço inoxidável, o que os protege de qualquer influência. Até mesmo o conector é feito de um aço-inox V4A 316 de alta qualidade. Isto torna o sensor resistente a influências externas e aumenta a sua vida útil.