• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Preciso e simples: Sensor de nível por radar com IO-Link

  • A frequência de 80 GHz permite medir o nível com precisão milimétrica de até 10 metros
  • Princípio de medição sem contato: sem falhas de funcionamento causadas por aderências ou desgaste
  • Certificado para a aplicação em áreas higiênicas
  • Fácil instalação e operação sem manutenção
  • Parametrização do sensor e monitoramento do nível à distância, via conexão de TI

Monitoramento de tanques grandes sem interferência

Com o sensor de nível LW2720 é possível monitorar com precisão e sem áreas cegas os níveis de fluidos líquidos em tanques com uma altura de até 10 metros. Graças ao princípio de medição por radar sem contato, são evitados o mau funcionamento ou falhas do sensor devido à aderência de fluidos viscosos ou colisões com agitadores.

A frequência de 80 GHz utilizada garante resultados de medição estáveis e precisos também na presença de vapor ou condensado no tanque. O sensor está projetado para a aplicação em áreas higiênicas, de modo que mesmo os processos CIP e SIP ou o uso de bolas de pulverização não afetam o seu funcionamento.

Mais prático graças ao IO-Link

O pacote completo do LW2720 inclui diversas funções práticas: o sensor é instalado em poucos minutos e pode ser parametrizado e lido à distância via IO-Link.

Acessórios