• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensores indutivos no modelo M8

  • As dimensões compactas permitem a aplicação em áreas estreitas
  • Versão robusta, superfície ativa disponível também em aço-inox
  • Vedado em todas as aplicações graças ao grau proteção IP 65 até IP 69K
  • Possibilidade de uso universal devido à grande faixa de temperatura

Leve, pequeno e eficiente

O modelo extremamente compacto mostra suas vantagens quando os espaços de montagem para os sensores são limitados ou quando o peso adicional deve permanecer baixo: na automação fabril, em máquinas-ferramentas ou em braços de robôs que se movimentam rapidamente. O mini sensor pontua com o alcance que não fica atrás dos de modelos maiores.

Pronto para qualquer aplicação

O invólucro de aço-inox V4A 316 torna o sensor extremamente resistente, a faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C e o grau de proteção de IP 65 a IP 69K abrem possibilidades de aplicação praticamente ilimitadas. A indicação LED do estado de comutação é fácil de ler mesmo em locais de difícil acesso.

Produto