Alimentação de energia inteligente directamente em campo
- A montagem em campo reduz as perdas de tensão devido a longos cabos
- Sem necessidade de quadro elétrico graças ao grau de proteção IP 67K
- Saídas protegidas por fusíveis eletrónicos
- Tensão de saída ajustável, a corrente para cada saída pode ser definida separadamente
- LEDs de estado e diagnóstico
Alimentação eléctrica directamente em campo
Cada vez mais utilizadores montam os componentes de controle de forma descentralizada na máquina em vez de o fazerem no quadro eléctrico, como por exemplo mestres IO-Link ou outros módulos de campo. Com a fonte de alimentação clássica do quadro elétrico, ocorrem quedas de tensão críticas devido às altas correntes que percorrem os cabos longos. Para evitar isso, a ifm oferece uma fonte de alimentação de alta potência para a montagem direta em campo.
Mais vantagens e utilidade para os clientes
Saídas ajustáveis
A tensão de 24 V dos circuitos de saída pode ser definida dentro de certos limites através de botões na fonte de alimentação. Pode ser, por exemplo, ligeiramente aumentada, de modo que, apesar da queda de tensão em cabos de alimentação mais longos ainda cheguem com exatamente 24 V no consumidor conectado. O utilisador também pode ajustar a corrente de acionamento dos quatro fusíveis eletrónicos. Isso proporciona máxima proteção em caso de curto-circuito ou sobrecarga no circuito secundário.
Utilização e visualização
Na parte frontal, a fonte de alimentação dispões de três botões para ajustar os valores de corrente e tensão. Uma série de LEDs de cores diferentes também oferece uma rápida visualização geral do estado e permite um diagnóstico rápido em caso de uma falha. Os LEDs indicam a utilização atual da fonte de alimentação ou de diferentes circuitos de saída com 0...200 %, os valores de corrente e de tensão ajustados e os fusíveis que foram acionados. Cada circuito de saída dispões de um botão para redefinir o fusível.
Maior fiabilidade
Os fusíveis eletrónicos detectam de forma fiável curto-circuitos mesmo com resistências de cabos elevadas. Devido aos quatro circuitos de saída com fusíveis individuais, um circuito defeituoso é desligado seletivamente e os circuitos intactos continuam a funcionar de forma fiável. Mesmo com altos picos de corrente, como na comutação de cargas capacitivas, a alimentação é garantida.