• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

O mestre IO-Link encontra o sistema de cabeamento

  • Módulos mestre IO-Link para os sistema de cabeamento AS-i
  • Módulo IO-Link de 4 portas, alimentação por AS-i e AUX
  • Módulo IO-Link de 2 portas, alimentação somente por AS-i
  • Uma memória de parâmetros integrada simplifica a troca do sensor
  • Módulo de campo com IP 69K, também para a indústria alimentícia

Mestre IO-Link para o sistema de cabeamento AS-i
Os módulos mestre IO-Link AS-i descentralizados funcionam como gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo AS-Interface. Eles combinam as vantagens do sistema de cabeamento AS-i com a comunicação IO-Link padronizada. O IO-Link permite realizar um diagnóstico detalhado dos sensores ou atuadores conectados, podendo assim aumentar a disponibilidade da instalação. Além disso, graças à memória de parâmetro integrada do mestre IO-Link, é possível realizar uma simples troca de sensor.

Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
O material especial do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 67 ou IP 69K) dos módulos cinzas possibilitam a utilização em aplicações refrigeradoras ou diretamente em ambientes úmidos e na indústria alimentícia. A tecnologia ecolink garante conexões M12 impermeáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.

Mestre IO-Link AS-i

Tecnologia de conexão