• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Dispositivo IO-Link: módulos mestres para ampliar entradas e saídas digitais

Com os novos módulos de saída/entrada IO-Link é possível ampliar os módulos mestres IO-Link ifm de uso em campo de forma fácil e econômica em entradas e saídas digitais potentes.

  • Comutar saídas digitais de forma descentralizada pelo IO-Link e coletar sinais binários
  • Ampliação dos módulos mestres IO-Link em até 20 entradas e saídas digitais
  • Versões para aplicações industriais e pela primeira vez também para as áreas higiênicas
  • Corrente de saída de até 1,8 A por canal de alimentação
  • Pré-processamento dos sinais de entrada através de filtros de entrada digitais

Comutar entradas e saídas de forma descentralizada pelo IO-Link
As tarefas típicas são a comutação descentralizada de cargas e atuadores ou a coleta e processamento de sinais digitais. Seis ou dez portas M12, cada uma com duas entradas ou saídas digitais estão à disposição.

Áreas de aplicação
Os módulos estão disponíveis em duas versões: o módulo de campo cor laranja da série coolant é resistente a óleos e lubrificantes de refrigeração. Deste modo é adequado para aplicações industriais gerais. O módulo cinza está otimizado para a utilização em áreas higiênicas e alimentícias graças aos materiais utilizados no invólucro. Apresenta o alto grau de proteção IP 68 / IP 69K.

Módulos de entrada
Até 20 sensores convencionais podem ser conectados nestes módulos. O IO-Link transmite os sinais a qualquer mestre IO-Link ou para um CLP através de um único cabo de conexão M12 não blindado. Uma característica especial dos módulos é poder pré-processar os sinais de entrada através de diferentes filtros, antes que eles sejam enviados através do IO-Link. Aqui estão as alternativas: debounce (eliminar sinais de interferência), parar (prolongar sinais), inverter. Deste modo, é possível detectar com confiança sinais com um comprimento mínimo de 1,5 ms.

O posicionamento descentralizado do módulo reduz custos de cabeamento, pois árvores de cabeamento complicadas não são necessárias. Ao contrário de sistemas de barramento, o IO-Link não requer nenhuma configuração ou endereçamento. Isto facilita a instalação. Os pinos 2 e 4 de cada conector fêmea M12 são projetados como entradas binárias. Assim é possível conectar sem problema sensores duplos, com função de normalmente fechado ou de normalmente aberto. As saídas são resistentes a sobretensão e a curto-circuito.

Módulos de saída
As saídas são alimentadas por duas alimentações de tensão independentes e separadas galvanicamente. Os conectores M12 esquerdos são alimentados pelos pinos 1 e 3 do conector de alimentação e os conectores M12 direitos são alimentados pelos pinos 2 e 4. Ambas tensões de alimentação podem ser carregadas com no máximo 1,8 A. A corrente de saída divide-se nas saídas de acordo com as cargas carregadas e está limitada a no máximo 1,8 A de corrente total por canal.

Módulos de saída

Módulos de entrada

Acessórios