• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

A ferramenta para os dispositivos IO-Link

A sua ferramenta de gerenciamento IO-Link na versão autônoma

  • Eficiente: parametrizar todos os sensores IO-Link de forma centralizada
  • Inteligente: os dispositivos IO-Link são detectados automaticamente
  • Confortável: administração simples de conjuntos de dados de parâmetros
  • Direto: acesso aos sensores IO-Link sem desvio através do CLP

moneo configure SA permite a parametrização fácil e simultânea de vários sensores IO-Link. Além disso, também é possível parametrizar os mestres IO-Link ifm de forma centralizada em toda a rede. Usando o gerenciamento IODD integrado e independente do fabricante em combinação com o banco de dados IODD, é possível integrar e parametrizar sensores de outros fabricantes na rede IO-Link.

Assim você economiza tempo e aumenta a segurança do processo da sua produção.

Para ajustar e fazer uma análise de erros, podem ser exibidos claramente no cockpit até dois dados de processo por sensor IO-Link. Isto também é independente do fabricante.

Por que moneo configure SA?

Gestão do conjunto de dados de parâmetros Ferramenta para todos os dispositivos IO-Link Visão geral de todos os dispositivos IO-Link da rede Cockpit dinâmico
Instalação fácil ou troca de dispositivos IO-Link com uma só ferramenta Ajuste do dispositivo independente do fabricante, ON / OFFLINE, com gestão IODD integrada Escanear uma complexa rede IO-Link com mestres e dispositivos Exibição paralela dos valores do processo e dos parâmetros

Parametrização de ponto a ponto ou pela rede

Parametrização de uma rede IO-Link via conexão direta
O software funciona em um PC / notebook. O PC é conectado diretamente aos mestres ifm através da interface Ethernet.

Parametrização de uma rede IO-Link dentro de uma rede IIoT
O software funciona em um ou vários PCs / notebooks dentro de uma rede IIoT. Os PCs fazem parte desta rede e podem ser conectados aos mestres ifm via roteador ou WLAN (via interface IoT/interface de barramento de campo).

Ajuste inicial de um sensor IO-Link

A parametrização de um novo sensor deve ser feita antes da instalação.

Vantagens

  • Os ajustes e funções do sensor podem ser testados sem um CLP
  • É possível salvar o conjunto de parâmetros no software
  • A parametrização é fácil e ocorre através do mestre USB

Diagnóstico de um sensor em operação

O sensor em um mestre IO-Link ifm deve ser testado quanto ao seu funcionamento correto.

Vantagens

  • Escaneamento da rede completa e exibição dos dispositivos IO-Link e mestres conectados
  • Opção de busca para sensores usando o "TAG específico de aplicação" e/ou a função de piscar
  • Exibição clara do valor do processo por sensor no cockpit com exibição simultânea dos parâmetros atuais

Aumentar e garantir a qualidade do processo

Parametrização uniforme para dispositivos IO-Link
Software de parametrização independentemente do fabricante
Aumento da segurança do processo
Ajuste fácil e substituição dos dispositivos IO-Link usando apenas uma ferramenta
Garantia de qualidade
Gestão do conjunto de dados de parâmetros
Aumento da eficiência
Gestão IODD integrada e independente do fabricante

Importante:
 Algumas das funções do moneo configure SA citadas, só estarão disponíveis com as próximas versões atualizadas.

Requisitos do sistema
• por ex.: CPU quad-core CPU com 1,6 GHz ou dual-core com 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB de memória no disco rígido (SSD ou HDD)
• gráficos mín. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB mín. 3.0
• 1 x porta de Ethernet no mín. (100 Mbit no mín.)
• Windows 10
• Navegador: Google Chrome ou Mozilla Firefox