• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor de condutividade LDL100: uma nova abordagem da mudança de fases

  • Redução de imprecisões associadas à uma limpeza baseada no tempo
  • Aumento do desempenho do processo graças à alta flexibilidade do ponto de medição
  • Versão compacta e de alta qualidade evita falhas e paradas imprevistas
  • Fácil instalação e colocação em funcionamento
  • Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição

Aplicações
A diferenciação entre diversos fluidos desempenha um papel fundamental, especialmente na indústria alimentícia. Produtos de limpeza, água de enxágue e alimentos na tubulação do processo, possuem condutividades diferentes e por isso podem ser detectados de maneira fácil e confiável.

Benefícios
Rastreamento preciso de produto a qualquer momento. A diferenciação rápida e confiável de fluidos permite reduzir descartes de produtos e água de enxágue.

Processamento
A diferenciação entre produto é possível "out of the box". Não é necessário ajustar o sensor para a colocação em funcionamento. Além disso estão disponíveis funções ampliadas, como por exemplo simulação.

Vantagens do LDL em resumo:

Tempo de colocação em funcionamento muito menor

  • Não precisa de nenhuma unidade de avaliação adicional
  • Cabeamento simples com o uso de conector M12

Robusto, design compacto

  • Sem entrada de umidade graças ao invólucro de aço inox totalmente soldado

Oferta atrativa

  • Grande disponibilidade e entrega rápida
  • O conceito de adaptador flexível reduz / facilita o estoque

Por que LDL100?

Disponibilidade Qualidade Desempenho Gama de produtos para a
indústria alimentícia
Curtos prazos de entrega,
download gratuito do
certificado de fábrica.
Resistente à choques de temperatura
e vibrações graças ao design
robusto e compacto. 5 anos de garantia.
Alta resolução por todo
o range de medição
graças ao IO-Link.
Todos os sensores de processo de um único fornecedor,
por exemplo, para sistemas CIP.

Processos de limpeza típicos na indústria alimentícia

Objetivo: diferenciação precisa entre produto e água de enxágue através do monitoramento da condutividade.

Processos de limpeza típicos

Aplicação

  • Objetivo: diferenciação precisa entre produto e água de enxágue
  • Processo de limpeza: a água leva o produto para fora da tubulação
  • O sensor de condutividade monitora a transição entre fluidos de condutividades diferentes

Vantagens

  • Redução do descarte de produtos e de água de enxágue
  • Validação do processo

Valor agregado graças ao IO-Link

Transmissão de dados sem perdas
Transmissão digital de condutividade e temperatura
Plug & Play
Fácil colocação em funcionamento graças à parametrização automática
Processos transparentes
Memória de histórico interna