Equipamento RFID com tudo incluído!
Equipamento de leitura e gravação RFID compacta com antena HF RFID integrada, avaliação e interface CANopen para uma leitura fiável das etiquetas de identificação (“ID tags”)
- Leitura fiável de etiquetas de identificação nos transportadores de peças e produtos
- Invólucro robusto para aplicações em linhas de montagem, transporte ou manipulação
- A face activa pode ser montada em cinco posições diferentes
- Grau de proteção IP67 e IP69K para ambientes industriais adversos
Instalação e aplicação simples
O equipamento de leitura e gravação RFID DTC510 não necessita de uma unidade de avaliação convencional. Este equipamento integra a antena RFID-HF, a eletrónica e a interface CANopen num invólucro compacto. Logo não é necessário cablagem adicional complexa. O arquivo EDS correspondente garante uma rápida e simples integração nos sistemas de controle de nível superior com um mestre CANopen. A face activa pode ser montada em cinco posições diferentes. Oferecendo assim possibilidades de instalação mecânica ilimitadas. As aplicações típicas são: O seguimento do produto, o controle do fluxo de material e rastreabilidade. Além disso, o formato robusto com grau de proteção IP 67 e IP 69K possibilita a utilização directa em ambientes industriais adversos.
Exemplos de aplicação
Seguimento do produto
Na monotorização de produção, o DTC510 pode por exemplo gravar o número do transportador da peça nas “ID tags”. Isso garante que o produto certo está no momento certo no local certo.
Controle de fluxo material
O sistema RFID pode identificar facilmente se o material correto está disponível no momento certo, no local certo e na quantidade e qualidade necessária.
Rastreabilidade
Esta é uma ferramenta importante para o controle e a optimização da produção. O RFID e DTC510 fornecem os dados que são enviados a um controlador ou a uma base de dados.