sensor de fluxo
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
sensor de fluxo
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Medição simultânea do fluxo e da temperatura
- Monitorização fiável da circulação de ar
- Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"
- Com saídas de comutação, sinal analógico e IO-Link
- Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | Ø 8 mm |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Instalação | recomendado para tubo de diâmetro; ( 15...400 mm) |
Substância | ar |
Temperatura do fluído [°C] | -20...100 |
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Resistência à pressão [MPa] | 5 |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 50 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC; (para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 100 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | 10 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link; (configurável) |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (escalável) |
Carga máx. [Ω] | 350 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Frequência da saída [Hz] | 0...1000 |
Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm] | 200 |
---|---|
Modo de funcionamento | relativo; completamente gasoso; (absoluto: Medição de referência recomendada; Configuração de fábrica: relativo) |
Intervalo de visualização [m/s] | 0...36 |
Resolução [m/s] | 0,2 |
Ponto de comutação SP [m/s] | 2...30 |
Ponto de reposição rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Valor inicial do sinal analógico ASP [m/s] | 0...24 |
Valor final do sinal analógico AEP [m/s] | 6...30 |
Frequência do ponto final, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frequência no ponto final FRP [Hz] | 100...1000 |
Intervalo de ajuste [m/s] | 0...30 |
---|---|
Sensibilidade máxima [m/s] | 0,6...30 |
Intervalo de ajuste [m/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidade máxima [m/s] | 0,6...30 |
Intervalo de medição [°C] | -20...100 |
---|---|
Resolução [°C] | 0,2 |
Precisão/desvios
Repetibilidade | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Precisão | ± (10 % MW + 2 % MEW); (Condições de referência: DN50; Diâmetro interno 51 mm; dentro da sensibilidade máxima: 20 °C / < 6 bar; Profundidade de imersão: 15 mm; Comprimento do tubo de entrada: 2,5 m; Velocidade padrão na ponta do sensor conforme a DIN ISO 2533) |
---|---|
Repetibilidade | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Desvio de temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precisão [K] | ± 2 / + 8; (Velocidade de fluxo > 20 % do valor final da faixa de medição e 20 °C: ± 2) |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] | 7 |
---|
Resposta dinâmica T05/T09 [s] | 30 (T09); (velocidade do fluxo: ≥ 10 m/s) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; lógica de comutação; saída de corrente/frequência; seleção de substâncias; Amortecimento; Função Teach; o visualizador pode ser rodado e desligado; unidade de medida padrão; cor do valor do processo |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||
Dados do processo analógico | 2 | ||||||
Dados do processo binário | 2 | ||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3 | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 131 | ||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 343,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiais em contato com o fluído | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Conexão de processo | Ø 8 mm |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|