Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção
QHA300
moneo appliance QHA300
Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção
QHA300
moneo appliance QHA300
- Operação segura de TI de todas as aplicações do moneo, fácil de gerenciar
- Hardware ideal para aplicações de análise e ciência de dados com moneo
- Funções integradas para a manutenção da TI, tais como atualizações, backups e assistência
as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente
Aplicação
Aplicação |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição do conteúdo |
|
||||||
Compatibilidade |
|
||||||
Conectividade |
|
||||||
Manutenção e suporte técnico |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de energia [W] | 21; (máximo: 47) |
Saídas
Quantidade de saídas de vídeo | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / programação
Licença obtida | appliance management system (AMS) |
---|---|
Aviso sobre a licença | Vinculado ao hardware; as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente |
Sistema operativo | Debian Linux 11 |
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano |
---|
Lingua | Inglês |
---|
Requisitos de sistema
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 3; (GBit) |
Quantidade de interfaces R232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Quantidade de interfaces USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...60 |
Humidade relativa máx. do ar [%] | 95; (40 °C sem condensação) |
Proteção | IP 40 |
Testes/aprovações
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimensões [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardware
Processador | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Chip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
RAM | 16 GB |
Memória de armazenamento | 1 TB SSD |
Notas
Notas | as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente |
---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |