- Produtos
- IM5175
Sensor analógico indutivo com IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
Sensor analógico indutivo com IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
- Medição sem contato de distâncias até 26 mm
- Saída de corrente precisa linearizada
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
- Elevada repetibilidade
- Indicação LED para controle da área de trabalho e da operação
Características do produto
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 15...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 33 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (Linear; inclinação: 0,3125 V/mm; na aproximação frontal e alvo de aço (St37): 105 x 105 x 1 mm) |
Resistência mín. de carga [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Zona de deteção
Intervalo de medição [mm] | 3...35 |
---|---|
Ponto de comutação IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,8 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 | |
---|---|---|
Histerese [% de Sr] | 3...15 | |
Informação sobre a histerese |
|
|
Erro de linearidade da saída analógica [%] | ± 2; (do valor final da faixa de medição) | |
Repetibilidade da saída analógica [%] | ± 2; (do valor final da faixa de medição) | |
Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Desvio de temperatura | ± 5 %; (do valor final da faixa de medição) |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [ms] | < 20 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Contador de ciclos de comutação; ativador de contador de ciclos; Contador de horas de funcionamento; temperatura interna; Marcação específica da aplicação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 231 | ||||||||||
Software Embedded incluído | sim | ||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 158,5 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | PA; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|