cabo em Y
EVF336
YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS
cabo em Y
EVF336
YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS
- Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 5...100 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
Aprovação UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 151 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 2 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm |