- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de ligação com tomada
- EVC960
Cabo com conector
EVC960
ADOAH050MSE0005C05
Cabo com conector
EVC960
ADOAH050MSE0005C05
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Grande seção transversal do cabo para reduzir a queda de tensão e a resistência de terminação para evitar interferências
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Proteção fiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Aplicação
Característica especial | Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | barramento CAN |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 32 DC; (fios 4+5: 5 V) |
---|---|
Corrente máx. de carga total [A] | 4; (fios 4+5: 0,05 A) |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 490,05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material da porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 8,4 mm, blindado; vermelho / preto: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + branco / azul: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + blindagem: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|