- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de programação e comunicação
- Cabos de programação e comunicação
- EC2099
Cabo de ligação USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
Cabo de ligação USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
- Conexão fiável de displays e módulos de diálogo
- Com entrada USB para instalação em painel de controle ou painel de instrumentos
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Tampão para entrada USB com alto grau de proteção
- Adequado para a instalação no painel elétrico em ambientes industriais
Aplicação
Característica especial | Cabo blindado |
---|---|
Formato | para aparelhos de processo e de diálogo PDM360 NG |
Aplicação | Conector fêmea USB para instalação do painel de controle ou do painel de bordo |
Condições de funcionamento
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 93,55 |
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: B |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 1,5 m, PVC, preto, Ø 5 mm, blindado; retorcido; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x USB |