Tag RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
Tag RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificação fiável de suportes de peças de produção e produtos
- Adequado para a instalação com suportes de plástico
Aplicação
Aplicação | Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -25...85 |
Temperatura pico (passiva) [°C] | 90 |
Dados elétricos
Frequência de funcionamento [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 896 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | Vigo |
Número de blocos | 28 |
Tamanho do bloco [Byte] | 4 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Ciclos máx. de leitura | ilimitado |
Ciclos máx. de escrita | 100000 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 |
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 5,3 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Tipo de montagem | instalação em materiais não metálicos; (aparafusar ; colar sobre superfície) |
Dimensões [mm] | M5 / L = 16,5 |
Designação da rosca | M5 |
Materiais | PA preto |
Notas
Quantidade da embalagem | 10 peças |
---|
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |