- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E70450
Prolongador
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Prolongador
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Aplicação
Aplicação | Tensão de alimentação para edgeGateway |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 8...32 DC |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...105 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 111,5 |
---|---|
Materiais | PBT-GF20 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|