Adaptador de anel progressivo
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
Adaptador de anel progressivo
E40267
COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN
- Para a montagem fácil e rápida de sensores de temperatura
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
- Alta resistência à pressão
Aplicação
Instalação | Adaptador de anel progressivo |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 50 |
Testes/aprovações
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 93,5 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Binário de aperto [Nm] | 100 |
Ligação do sensor | Ø 8 mm |
Conexão de processo | ligação roscada G 1/2 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|