- Produtos
- Monitorização da condição
- Sinalização e indicação
- Faixas de LED para iluminação e sinalização
- DV1004
Faixa de LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
Faixa de LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
- LEDs nas cores vermelha, verde, azul e branca ativáveis por meio de conexões individuais
- Modelo extremamente robusto, completamente inteiriço com grau de proteção IP 68
- Montagem curva ou reta
- Alto rendimento luminoso graças aos LEDs potentes
Aplicação
Aplicação | sinalização dos estados das máquinas |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24; (para PELV/SELV) | |
Consumo de corrente [mA] | 1600 | |
Temperatura da cor [K] | 4000 | |
Fluxo luminoso [lm] | vermelho: 101,2; verde: 188,8; azul: 37; branco: 285,2 | |
Nota sobre o fluxo luminoso [lm] |
|
|
Vida útil típica [h] | 30000 |
Entradas
Circuito de entrada das entradas digitais | 24 V PNP |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...45 |
---|---|
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 |
Proteção | IP 68 |
Grau de sujidade | 2 |
Testes/aprovações
Aprovação | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 123,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 0,3 m | |
Conexão: M12; codificação: A |
Diagramas e gráficos
|
|
---|