- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas RFID para conectar com unidades de avaliação
- ANT860
Antena RFID UHF
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Antena RFID UHF
ANT860
DTRUHFE_AGRWKOTN04
Dados elétricos
Frequência de funcionamento [MHz] | 865...868 (ETSI); (Índia: 865...867 MHz) |
---|---|
Conexões de antenas | 1; (TNC fêmea) |
Polarização | circular |
Potência de transmissão ERP [mW] | 1995 |
Ganho de antena [dB] | 8,5 |
Impedância [Ω] | 50 |
Zona de deteção
Ângulo de abertura [°] | 65 |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2395,5 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiais | invólucro: alumínio; TNC fêmea: latão / PTFE; Cobertura de proteção: plástico; |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|